Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordement à ressort Le raccordement à ressort vous permet de raccorder rapidement les conducteurs tout en résistant aux vibrations.

Raccordement à ressort de traction d'un bloc de jonction

Avantages

  • Gain de temps grâce à une utilisation simple
  • Résistance éprouvée aux vibrations grâce aux éléments de contact à ressort
  • Qualité de contact élevée grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
  • Raccordement des conducteurs d'une section nominale avec ou sans embout grâce à une zone de raccordement maximale

Le raccordement à ressort en détail

Avec la technologie de raccordement à ressort de Phoenix Contact, vous choisissez un confort élevé de raccordement et une utilisation intuitive. Les raccordements à ressort conviennent parfaitement au câblage simple et sûr de tous les types de conducteurs de 0,08 à 185 mm². Le contact à ressort du conducteur est caractéristique de la technologie de raccordement à ressort. La force de contact est déterminée par le ressort.

Notre gamme avec raccordement à ressort de traction


Bloc de jonction avec raccordement à ressort de traction

Bloc de jonction ST 2,5

Blocs de jonction

Dans la technologie à ressort de traction, le ressort est ouvert par l'orifice d'ouverture à l'aide d'un tournevis. Ce faisant, le tournevis est fixé dans le point de connexion ouvert. L'utilisateur a donc les mains libres et peut également câbler des conducteurs souples sans embout. Le tournevis mis en place maintient le point de connexion ouvert et offre également une orientation optique. Lorsque l'outil est retiré, le ressort tire le conducteur contre la barre collectrice. Cette connexion est défaite de la même manière.

Raccordement à ressort pour la connexion pour circuit imprimé

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Le ressort est ouvert à l'aide d'un tournevis introduit dans l'orifice d'ouverture. Le tournevis est alors fixé dans le point de connexion ouvert et permet un raccordement confortable de tous les types de conducteurs. En retirant le tournevis, le ressort tire le conducteur contre la barre collectrice et garantit un contact stable à long terme grâce à la force de contact définie.

Notre gamme avec raccordement Power-Turn


Bloc de jonction de puissance avec raccordement Power-Turn

PTPOWER 185

Blocs de jonction

La technologie de raccordement à ressort PowerTurn permet de raccorder de grands conducteurs compris entre 16 et 185 mm² rapidement et facilement à l'aide d'un simple tournevis et d'un actionnement unique du levier. Jusqu'à trois ressorts de pression en acier pour ressorts de haute qualité, combinés au fond du corps du bloc de jonction prismatique et à l'utilisation d'alliages de cuivre haut de gamme, garantissent un raccordement du conducteur stable à long terme et résistant aux vibrations.

Notre gamme avec raccordement T-LOX


Raccordement à ressort pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Les conducteurs à partir d'une section de 35 mm² peuvent être raccordés sans grand effort. Le point de connexion est ouvert vers le haut, avec une vue dégagée sur le point de connexion. Ainsi, même les conducteurs courts ou semi-rigides peuvent être facilement insérés et raccordés par le haut dans le point de connexion. L'actionnement du levier de couleur contrastée se fait à l'aide d'un tournevis.

Notre gamme avec raccordement SUNCLIX


Raccordement à ressort pour les connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques

Le raccordement à ressort SUNCLIX se passe de corps isolant, de levier et de ressort tendu en permanence pour le connecteur solaire. L'élément à ressort lui-même est pivotant et, pour établir le contact avec le conducteur, il suffit de l'enfoncer jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Cette caractéristique fait du raccordement à ressort SUNCLIX un contact à l'utilisation très flexible.