Homologation
Type de raccordement
Type de raccordement
Tension de référence
Couleur
Courant de référence
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 6,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 9,5 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 6 mm² - 35 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 6 mm² - 35 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 15,1 mm, coloris: gris
"$pageName" sur