Tiempos de producción más cortos

Tiempos de producción más cortos

Instalación rápida y sin errores

Disminuya sus costes y sus tiempos de montaje gracias a un cableado rápido y sin errores.

Como fabricante de máquinas está sometido a una presión competitiva en constante crecimiento. Las innovadoras tecnologías de conexión y las herramientas profesionales reducen considerablemente su proceso de instalación y permiten un cableado rápido y sin errores. De este modo, puede reducir los tiempos de producción y suministrar sus máquinas más deprisa a los clientes.

Las tecnologías de conexión de manejo sencillo y rápido, como la tecnología de conexión push-in, reducen el tiempo de cableado y minimizan la tasa de fallos. Utilice además las herramientas de manipulación sencilla y segura para una rápida instalación.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar