Construcción modular de máquinas

Construcción modular de máquinas

Construcción de máquinas de forma modular y flexible

Construya su máquina de manera modular y flexible con los sistemas enchufables.

Hoy en día, las máquinas tienen que adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Un concepto modular garantiza a su cliente la máxima flexibilidad posible. La construcción modular también simplifica el transporte y la instalación de máquinas grandes y amplias en la empresa del cliente.

Las máquinas e instalaciones de conmutación de construcción modular se pueden desarrollar paralelamente y montar en el lugar de destino de forma fácil, rápida y segura. Los sistemas enchufables en combinación con pasacables configurables por separado le respaldan y le garantizan la flexibilidad necesaria. En caso necesario, podrá equipar su máquina rápidamente y aumentar así el grado de utilización.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400