Seguridad funcional

Seguridad funcional

Integración de la tecnología de seguridad de forma sencilla

Implemente de manera rápida y económica sus aplicaciones orientadas a la seguridad.

En la fabricación de maquinaria, la tecnología de seguridad es especialmente importante, ya que evita que el personal operario corra peligro y se dañe la máquina. La norma EN ISO 13849-1 para el cumplimiento de la directiva de maquinaria no solo establece el aumento de requisitos para la implementación de las funciones de seguridad, sino que también se traduce en nuevas oportunidades para los fabricantes de maquinaria.

Con los componentes de seguridad de Phoenix Contact siempre estará protegido. Nosotros le facilitamos una amplia gama para la fabricación de maquinaria, desde el interruptor de seguridad sin contacto pasando por dispositivos de conmutación de seguridad hasta soluciones de seguridad aptas para redes.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400