Técnica de conexión para la fotovoltaica

Cableado seguro de instalaciones FV

Cableado seguro de instalaciones FV

Conecte los conductores AC, DC y de datos sin herramientas especiales de forma segura in situ.

Con el singular sistema de conexión SUNCLIX conectará módulos FV, cajas de conexión de generadores e inversores de manera sencilla y segura in situ. Con la fotovoltaica integrada de fábrica le ofrecemos con SUNCLIX mini un sistema de conexión DC especialmente compacto.

Sus ventajas

  • Todo en uno mediante un completo programa de conectores para AC, DC, señales y datos
  • Confección sin herramientas especiales, de manera rápida y segura gracias a la técnica de conexión rápida
  • Cableado orientado hacia el futuro de instalaciones FV mediante componentes para tensiones de hasta 1500 V
  • Gran flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para cables desde 2,5 mm² hasta 16 mm²
  • Unión segura y duradera mediante componentes probados y certificados

Conector enchufable DC, desde el módulo hasta el inversor

Conectores enchufables DC confeccionables SUNCLIX

Conectores enchufables DC SUNCLIX confeccionables sin herramientas

Con los conectores enchufables DC de una sola pieza y los pasamuros adecuados cableará sus instalaciones de manera sencilla y segura directamente in situ. Introducir los conductores pelados en el borne de resorte, cerrar el resorte y listo: así de sencillo es con SUNCLIX.

  • Tensiones de hasta 1500 V
  • Corrientes de hasta 65 A
  • Conexión de conductores desde 2,5 mm² hasta 16 mm²

Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC  

Tecnología de conexión AC

Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conectores fotovoltaicos en cada clase de potencia. La gama de conectores fotovoltaicos incluye un sistema de conexión especialmente compacto. Ésta incluye conectores fotovoltaicos redondos y angulares para equipos monofásicos y trifásicos, así como bornes de paso y accesorios adecuados.

  • Intensidades de corriente hasta 309 A
  • Secciones de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensiones hasta 600 V UL/1000 V

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar