Soluciones para lámparas y sistemas de iluminación

La solución adecuada para cada aplicación

La solución adecuada para cada aplicación

Phoenix Contact es su socio de confianza para la tecnología de conexión de luces.

Regresar a Tendencias: técnicas de conexión pioneras

Categorías

Phoenix Contact dispone de la solución de conexión ideal independientemente de si se trata de placas de circuito impreso LED flexibles, una moderna iluminación en oficinas o lámparas para aplicaciones en exteriores.

En las siguientes páginas descubrirá un resumen de nuestra amplia gama de conectores, con más de 50.000 artículos.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Tecnología de conexión para aplicaciones LED

Conectar placas de circuito impreso LED modernas de forma rápida y confortable

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar