Volver a la vista general

Monumento cultural

Hermannsdenkmal (monumento a Hermann)  

LM-S en el Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) en Detmold

Este ejemplo de aplicación muestra el empleo del sistema de registro de rayos en el Hermannsdenkmal (monumento a Hermann) en Detmold, Alemania. La estatua de cobre se yergue sobre un zócalo de piedra caliza. En la base de la estatua se encuentran conectados tres conductores de toma de tierra. En caso de descargas de rayo en la construcción de 53 metros de altura, las sobrecorrientes momentáneas de rayos se derivan hacia la tierra. Los sensores están montados sobre estas derivaciones. La unidad de evaluación se encuentra instalada en un armario de control en el espacio interior del zócalo.

En esta aplicación, el reconocimiento temprano de daños potenciales en la instalación no tiene prioridad. No obstante, debido a su ubicación expuesta y a la altura de la construcción debe contarse con descargas relevantes de rayos. El registro de estas descargas es útil para la evaluación estadística de eventos de rayos y su fuerza. Este tipo de aplicaciones resultan de interés especialmente para la investigación de rayos.

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de un monumento cultural

Representación de principios de una aplicación LM-S en el ejemplo de un monumento cultural