Protección contra sobretensiones para energías renovables

Protección contra sobretensiones para energías renovables

La mejor protección posible

Proteja sus instalaciones de la mejor manera posible: con productos adaptados especialmente para energías renovables.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones para energías renovables

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Ha instalado una instalación fotovoltaica en el edificio? ¿O quizás explota un parque eólico o una planta solar? – Entonces proteja sus inversiones y beneficios frente a daños provocados por los rayos y las sobretensiones.

Sus ventajas

  • Protección completa desde la generación pasando por la alimentación hasta la comunicación gracias a una extensa gama de productos
  • Protección adaptada de forma óptima ya que los productos son específicos del sector
  • Garantizar la disponibilidad de la instalación todo el tiempo gracias a la protección contra sobretensiones
  • Planificación optimizada de las intervenciones de mantenimiento mediante indicación remota

Asegure su inversión

Las energías renovables cada vez son más importantes. Precisamente en el área de la energía eólica y fotovoltaica se ha registrado un aumento considerable de las instalaciones.

Sin embargo, las instalaciones están sometidas a los peligros de las corrientes de rayo y de las sobretensiones, ya que en la mayoría de los casos se encuentran en sitios expuestos o debido a su superficie corren el riesgo de que les caiga un rayo.

Tome precauciones: la protección contra sobretensiones aumenta claramente la disponibilidad de sus instalaciones.

Protección para instalaciones fotovoltaicas

Protección contra sobretensiones para la fotovoltaica de Phoenix Contact

Protección contra sobretensiones para fotovoltaica

Las instalaciones fotovoltaicas precisan circuitos de protección especiales. En función de la configuración del sistema y de las relaciones de puesta a tierra, le facilitamos descargadores adecuados para dominar estas elevadas tensiones continuas con seguridad.

Las soluciones establecidas preconfeccionadas facilitan la instalación de protección contra sobretensiones en una instalación FV.

Los sistemas de seguimiento y monitorización también tienen que protegerse frente a fallos y pérdida de datos. Proteja con descargadores adecuados los cables de datos y del sistema de control.

Caja de conexión de generadores con fusible de string externo

Caja de conexión de generadores con fusible de string fuera de la caja de distribución

La caja de conexión de generadores con fusible de string externo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) con fusible de string fuera de la caja de distribución destacan por su construcción compacta y un ámbito de uso flexible. Gracias a la colocación en el exterior se reduce considerablemente la carga térmica de los componentes internos, puesto que los fusibles pueden emitir su calor residual de forma óptima al entorno.

Cajas de conexión de generadores con fusible de string estándar

Cajas de conexión de generadores con fusible de string estándar  

Cajas de conexión de generadores preconfeccionadas con fusible de string estándar

Con las cajas de conexión de generadores de Phoenix Contact podrá supervisar de forma fiable el estado de su instalación fotovoltaica. Las soluciones con fusible de string estándar ofrecen un diseño del armario de control con optimización de la temperatura, con lo que se excluye la posibilidad de un fallo de componentes importantes, p. ej. sistemas de monitorización, debido a sobrecarga térmica.

Protección para instalaciones de energía eólica

Protección contra sobretensiones para aerogeneradores de Phoenix Contact  

Protección contra sobretensiones para energía eólica

Desde la distribución principal de baja tensión pasando por la Top Box, el generador y hasta la regulación del paso (pitch control), le ofrecemos módulos de protección fiables para evitar períodos de inactividad y destrucciones.

Proteja la fuente de alimentación, la comunicación y la técnica de control de su instalación con productos que se han adaptado especialmente a los requisitos de la energía eólica.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Servicio


Cajas de conexiones para dispositivos

Soluciones de cajas específicas del proyecto y probadas