Volver a la vista general

Vista general de las fuentes de alimentación

Las series comparten algunas ventajas: por ejemplo, la elevada seguridad de servicio. Cada producto dispone además de propiedades específicas. Seleccione primero qué propiedades resultan especialmente adecuadas para su aplicación individual.

Fuente de alimentación STEP POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación UNO POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación QUINT POWER 100 W de Phoenix ContactFuente de alimentación QUINT POWER 100 W de Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Uso en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada y un paquete internacional de homologacionesxxxxx
Tiempo de funcionamiento máximo mediante un elevado MTBF > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Conmutables en paralelo para aumentar la potencia y la redundanciaxxxxx
Instalación en exteriores admisible mediante un amplio rango de temperatura -25 ... +70 °Cxxxxx
Empleo en aplicaciones domésticas según EN 60335x    
Control funcional activo mediante salida conmutada para diagnóstico remoto  xxx
Los equipos trifásicos funcionan sin problemas incluso en caso de fallo permanente de una fase  x x
Arranque fiable de cargas difíciles con la reserva de potencia: boost dinámico  xxx
Fácil ampliación de la instalación con la reserva de potencia: boost estático   x[1]x
Disparo magnético de interruptores automáticos mediante SFB Technology    x
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos   xx
Parametrizables individualmente    x
Fuente de alimentación STEP POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación UNO POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación QUINT POWER 100 W de Phoenix ContactFuente de alimentación QUINT POWER 100 W de Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Uso en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada y un paquete internacional de homologacionesxxxxx
Tiempo de funcionamiento máximo mediante un elevado MTBF > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Conmutables en paralelo para aumentar la potencia y la redundanciaxxxxx
Instalación en exteriores admisible mediante un amplio rango de temperatura -25 ... +70 °Cxxxxx
Empleo en aplicaciones domésticas según EN 60335x    
Control funcional activo mediante salida conmutada para diagnóstico remoto  xxx
Los equipos trifásicos funcionan sin problemas incluso en caso de fallo permanente de una fase  x x
Arranque fiable de cargas difíciles con la reserva de potencia: boost dinámico  xxx
Fácil ampliación de la instalación con la reserva de potencia: boost estático   x[1]x
Disparo magnético de interruptores automáticos mediante SFB Technology    x
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos   xx
Parametrizables individualmente    x

[1] Se aplica a los siguientes equipos: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Volver a la vista general
Más información
  • Vista general de las fuentes de alimentación

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación