Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE significa dos en uno

Con los equipos Power over Ethernet podrá transmitir datos y energía en un cable.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Power over Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ahórrese fuentes de alimentación separadas en caso de instalar equipos en partes de la instalación de difícil acceso o lejanas. Con los equipos Power over Ethernet (PoE) industriales de Phoenix Contact, la fuente de alimentación y la transmisión de datos se producen de forma simultánea por el mismo cable Ethernet.

Sus ventajas

  • Instalación de equipos sencilla gracias a un cableado menos complejo
  • Posibilidad de uso con independencia del fabricante ya que es acorde con IEEE 802.3
  • Rápido reequipamiento de instalaciones existentes gracias al fácil manejo
  • Los dispositivos Power over Ethernet forman parte del sistema COMPLETE line

Redes grandes: poco cableado

Establecimiento de redes con y sin equipos Power over Ethernet  

Con Power over Ethernet reducirá el cableado

Normalmente, todos los equipos Ethernet de la red se alimentan con el cable de datos o de corriente por separado. Con Power over Ethernet se ahorrará el cable de alimentación de tensión y los componentes de red adicionales, así como los costes de instalación derivados. El suministro de corriente de los equipos terminales se realiza directamente a través del cable Ethernet. Para hacerlo, a través de un módulo PSE (Power Sourcing Equipent), como un inyector PoE o un switch PoE, se envían la corriente y los datos mediante un cable de datos. El receptor es un PD (Powered Device) como, por ejemplo, una cámara, un teléfono IP o un punto de acceso WLAN. También pueden beneficiarse del escaso cableado los equipos terminales sin PoE. Para ello, basta con colocar un separador PoE antes del equipo terminal. Este separa de nuevo el PoE con cables de tensión y de datos independientes.

Inyectores PoE

Inyectores Power over Ethernet con diferentes tecnologías de conexión  

Inyectores PoE Midspan con diferentes clases de potencia según IEEE 802.3- af, -at, -bt

Con la nueva línea de inyectores Power over Ethernet (PoE) alimentará equipos en campo con datos y tensión mediante un solo cable. Los inyectores PoE disponen de diferentes tecnologías de conexión que simplifican claramente la instalación del cable en campo. Elija entre la conexión IDC, push-in o por tornillo. También están disponibles variantes con dos conexiones RJ45.

Switches PoE

Switches PoE gestionados y no gestionados  

Switches PoE industriales para aplicaciones de vigilancia y seguridad

Phoenix Contact ofrece una amplia selección de switches gestionados y no gestionados industriales para equipos terminales con PoE, p. ej. cámaras IP. Los switches Power over Ethernet no gestionados en IP20 y IP65 son perfectos para aplicaciones PoE sencillas con hasta ocho PD PoE. Los robustos switches PoE gestionados le ofrecen además hasta ocho puertos PoE y funciones adicionales a la configuración PoE.

Separadores PoE

El separador Power over Ethernet PD 1000  

El separador PoE separa la energía y los datos in situ

El separador Power over Ethernet le permite instalar también equipos terminales sin PoE de forma sencilla y económica en estaciones separadas. Para puntos de acceso WLAN o Bluetooth, sistemas de control, estaciones de E/S, etc. el separador PoE separa datos y energía in situ y los pone a disposición de forma individual. Aproveche las ventajas económicas y el cableado sencillo de una solución PoE, incluso para componentes de red sin PoE.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400