Sets de conectores

Set de conectores EVO

Puesta en servicio rápida

Conectores industriales hechos a su medida: simplemente conéctelos y listo.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Sets de conectores enchufables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Junto con los componentes individuales, Phoenix Contact también suministra soluciones completas. Estas constan de una carcasa empotrada y aérea y los soportes de contacto adecuados así como uno de nuestros prensaestopas.

Sus ventajas

  • Realice los pedidos cómodamente con un código de artículo para todo el conector
  • Esté seguro con su aplicación gracias a una preselección cualificada de componentes
  • Cableado preciso para sus requisitos individuales
  • Plug and play: rápido montaje y puesta en servicio mediante soluciones de cableado preconfeccionadas
  • Reducción del espacio de almacenamiento mediante sets de conectores personalizados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio