Bornes de conexión del motor

Conexión de los motores sencilla

Conexión de los motores sencilla

Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

Regresar a Conexión por resorte

Categorías

Buscar en Bornes de conexión del motor

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornes para carril de cuatro pisos para secciones nominales de 2,5 mm² y 4 mm². Se pueden rotular grandes superficies para garantizar la seguridad del cableado y la claridad en el armario de control.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio mediante tres potenciales en una carcasa del borne compacta
  • Claridad mediante posibilidades de rotulación de gran superficie
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Conexión de motores que ahorra espacio y tiempo

Cablear motores trifásicos de forma compacta  

Cablear motores trifásicos de forma compacta

Con los bornes de conexión del motor podrá cablear motores trifásicos ahorrando espacio en un ancho de bornes de 5,2 mm y/o 6,2 mm. Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.

Borne de conexión del motor monofásico

Cablear motores monofásicos de forma compacta  

Cablear motores monofásicos de forma compacta

Con los bornes de instalación STI podrá cablear motores monofásicos ahorrando espacio en un ancho de bornes de 5,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases fácilmente en cada piso reduce el tiempo de cableado.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400