Bornas para carril para la energía fotovoltaica

Bornas para carril para la energía fotovoltaica

Innovadoras y a medida

Innovadoras bornas para carril para los requisitos específicos de la tecnología fotovoltaica.

Regresar a Bornas para carril

Categorías

Buscar en Bornas para carril para la energía fotovoltaica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Diseñe junto con Phoenix Contact un suministro de energía rentable y que cuida del medio ambiente. Desde hace décadas, somos el socio competente y fiable en la industria de la energía fotovoltaica. Para todas las tareas de cableado están disponibles las bornas para carril exactas de hasta 1500 V DC.

Sus ventajas

  • Proteger los módulos de forma sencilla a través de bornas compactas para fusible y para diodos
  • Separar strings con seguridad con bornas seccionables de hasta 1000 V DC
  • Cablear ahorrando espacio y tiempo con distribuidores de potencial compactos
  • Amplia gama de productos de bornas para carril a partir de 1000 V DC
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Requisitos de las bornas para carril para su uso en aplicaciones fotovoltaicas

Bornas para carril en aplicaciones fotovoltaicas  

Bornas para carril en aplicaciones fotovoltaicas

Mientras que en el área AC de las instalaciones solares se usan en su mayor parte productos estándar, el área DC se tiene que considerar de forma más específica. Para mantener las pérdidas de los cables al nivel más bajo posible, los módulos fotovoltaicos pueden interconectarse a los strings, aumentando así la tensión del sistema.
Las tensiones en vacío de las instalaciones fotovoltaicas alcanzan hasta 1500 V DC.
Estas elevadas tensiones DC plantean requisitos especiales en los componentes utilizados. A diferencia de la tensión alterna, con la tensión continua pueden darse con facilidad líneas de fuga en las superficies de los elementos aislados. Es por ello que los componentes utilizados en esta área deben presentar mayores líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire.
Los strings individuales se aseguran para limitar las corrientes inversas que pueden generarse en caso de cortocircuito. Esto se realiza en los módulos cristalinos preferiblemente por medio de fusibles de 10,3 x 38 mm y en los módulos de capa fina mediante diodos de bloqueo, los cuales se introducen en el circuito eléctrico.

Las bornas para carril y los fusibles de Phoenix Contact cumplen de manera especial estos requisitos en las instalaciones fotovoltaicas. Encontrará un resumen de todos los componentes en el folleto: "Componentes y sistemas para la energía fotovoltaica".

Protección fiable para módulos fotovoltaicos cristalinos y de capa fina

Protección para módulos fotovoltaicos cristalinos y de capa fina  

Protección para módulos fotovoltaicos cristalinos y de capa fina

Los módulos cristalinos se caracterizan por su alto rendimiento en condiciones de luz favorables. Suministran más corrientes de strings en comparación con los módulos de capa fina. Las bornas para fusible compactas protegen los cables FV frente a corrientes inversas peligrosas. 

Los módulos de capa fina se caracterizan, en comparación con los módulos cristalinos, por un comportamiento más favorable en condiciones de luz débil y porque son más sensibles ante las corrientes inversas. Para una protección rápida y fiable ante las corrientes inversas se usan a menudo diodos de bloqueo conmutados en serie.

Bornas universales para conductores de aluminio UBAL

Bornas Al/Cu UBAL  

Bornas Al/Cu UBAL

La nueva serie de bornas Al/Cu se ha probado conforme a las normas más recientes y es apta en particular para aplicaciones como la energía fotovoltaica.

Mediante estas bornas universales se pueden cablear conductores de aluminio y cobre en solo una borna.

Las bornas Al/Cu están disponibles en cuatro tamaños de secciones, lo que permite conectar conductores de aluminio de 6 mm² a 240 mm², así como conductores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².

Bornas de fusible con palanca para la energía fotovoltaica UK 10,3-HESI

Borna de fusible con palanca  

Intercambio rápido y sencillo de fusibles mediante la palanca de seguridad que se acciona en la parte frontal.

Los bornas de fusible con palanca de la serie UK 10,3-HESI 1000 V y UK 10,3-HESI 1500 V se han adaptado a la perfección a los requisitos de la energía fotovoltaica. Se han certificado conforme a las normas más actuales (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) y se incluyen en la lista UL. Las bornas UK 10,3-HESI permiten un manejo cómodo y seguro. Mediante la palanca, que se acciona en la parte frontal, se pueden sustituir los fusibles de forma segura y rápida.

Se puede ahorrar mucho tiempo en la variante de 1000 V con las versiones con indicación visual. Se muestra un fusible en mal estado con un diodo emisor de luz.

Además del manejo cómodo, las UK 10,3-HESI tienen un diseño con protección de contacto que garantiza una alta seguridad.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400