Módulos universales

Módulos universales

Asignación inequívoca

Adecuados para cualquier punto de embornaje: en la transferencia de conectores multipolares a conductores individuales.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Módulos universales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Transmisión de señales fiable para su automatización: los termination board universales acoplan conectores 1:1 a bornas de conexión por tornillo, push-in o por resorte: para IDC/FLK, D-SUB, ELCO, carril DIN o RJ45. Con los cables universales conseguirá un cableado rápido y protegido frente a la polaridad inversa.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias al compacto diseño
  • Módulos exactamente definibles gracias a que pueden ser rotulados de forma variable
  • Función de control: también disponible con indicación de estado
  • Los módulos universales forman parte del sistema COMPLETE line

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control