Tecnología de instalación para Ethernet industrial

Tecnología de instalación para Ethernet industrial

Para todas las redes

Ya sea cobre o cable de fibra óptica: aquí encontrará una gran variedad de materiales para su instalación.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Tecnología de instalación para Ethernet industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Instale toda su red usted mismo: nosotros le ayudamos con mucho gusto. Phoenix Contact le facilitará todos los componentes y las herramientas necesarios para la instalación flexible in situ.

Sus ventajas

  • Todo de un mismo proveedor: desde cables confeccionados hasta el módulo de redundancia
  • Instalación rápida: cables preconfeccionados, cortados a medida
  • Confección sencilla in situ mediante potentes herramientas de instalación
  • La tecnología de instalación para Ethernet industrial forma parte del sistema COMPLETE line

Módulos SFP: uso flexible de la tecnología de fibra óptica

Tres módulos SFP  

Módulos SFP para la transmisión por fibra óptica flexible

Con los módulos SFP (Small Form Pluggable) podrá utilizar de forma flexible los puertos SFP de sus switches Ethernet. No importa si necesita una transmisión monomodo o multimodo, Fast Ethernet o gigabit, Phoenix Contact le ofrece los módulos SFP adecuados para sus finalidades de uso:

  • Transmisión por cable de cobre y de fibra óptica (monomodo y multimodo)
  • Longitudes de transmisión de hasta 80 km
  • Transmisión de fibra única con tecnología WDM
  • 100 MBit/s y 1000 MBit/s
  • Uso en todos los switches con ranuras SFP de Phoenix Contact

Patch panel Ethernet: conexión segura rápida

Tres patch panels Ethernet  

Los patch panels permiten una conexión segura del armario de control en el campo

Los patch panels Ethernet le permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. En la zona de conexión cubierta, la conexión IDC, push in o por tornillo facilita la instalación del cable de campo. La pantalla del cable se conecta de forma sencilla, rápida y sin herramientas, compensando al mismo tiempo la tracción. Esto permite ahorrar mucho tiempo en la instalación.

Recibirá estos módulos de interfaz de manera opcional con protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento.

Inyectores PoE: alimentación segura y fácil

Inyectores PoE  

Los inyectores PoE alimentan su red de forma segura con datos y tensión

Con los inyectores Power over Ethernet (PoE) puede alimentar participantes Ethernet remotos como cámaras con datos y tensión a través de un cable común. La solución independiente compacta está disponible en diferentes clases de potencia hasta 60 vatios.

Además de los conectores hembra RJ45, los inyectores PoE disponen de tecnologías de conexión alternativas para el cable de campo y de una protección contra sobretensiones integrada. Esta protege los equipos terminales conectados y aumenta la disponibilidad de la instalación.

Aisladores de red para la separación galvánica de la red

Dos aisladores Ethernet  

Los aisladores de red protegen sus equipos terminales

Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.

Con la separación de alta calidad de hasta 4 kV protegerá sus equipos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.

Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con tecnología de conexión M12 y carcasa para montaje mural.

Módulos de redundancia PRP para una alta disponibilidad de la red

Dos módulos de redundancia PRP  

Módulos de redundancia para redundancia de red paralela

En muchas redes es especialmente importante que la seguridad contra fallos sea elevada. Los módulos de redundancia PRP permiten una redundancia de red paralela sin tiempo de conmutación en caso de fallo. De este modo, los módulos permiten una elevada disponibilidad de su red.

Resumen de sus ventajas:

  • Fácil diseño de una infraestructura de red altamente disponible sin configuración
  • Sin tiempos de conmutación para un funcionamiento sin interrupciones en caso de fallo
  • Sin pérdida de paquetes en caso de fallo de una red o de componentes de red individuales
  • Pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más duras según IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integración de equipos no aptos para PRP en redes paralelas para una máxima disponibilidad

Instalación de cobre: desde el cable de red hasta los conectores macho RJ45 y los conectores circulares

Cables de cobre con conectores macho RJ45 y M12  

El cable de cobre adecuado para su instalación

El cableado de datos de cobre de Phoenix Contact convence por su confección sencilla sin herramientas especiales y por una transmisión de datos rápida de hasta 10 GBit/s. Desde conectores RJ45 pasando por USB y D-SUB hasta M12, le ofreceremos el conector a la medida de su aplicación. Los conceptos de apantallamiento especiales con apantallamiento CEM de 360° garantizan una elevada resistencia CEM y ESD.

Instalación de fibra óptica: del cable de fibra óptica al conector de fibra óptica

Cable de fibra óptica  

Amplio surtido de cables y conectores

La fibra óptica permite una elevada velocidad de transmisión, poca amortiguación y no le afectan las interferencias electromagnéticas. El cable de fibra óptica es particularmente apto para grandes distancias. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos en torno a la tecnología de instalación de cable de fibra óptica, desde SC-RJ, LC, SC, F-SMA hasta ST, así como los tipos de fibras POF, PCF, GOF:

  • Cables de fibra óptica en diferentes variantes
  • Conectores macho de cables fibra óptica para autoconfeccionar
  • Maletín de confección con herramientas profesionales
  • Medidores de fibra óptica

Los accesorios necesarios, como acoplamientos o pasamuros, completan el paquete.
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
Patch panels Ethernet

Conexión sencilla y rápida en campo