Módulos de relé muy compactos

Módulos de relé muy compactos

Delgados y potentes

La serie de relés de uso universal ofrece una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Regresar a Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Categorías

Buscar en Módulos de relé muy compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Con PLC-INTERFACE dispondrá de una amplia gama de relés enchufables muy compactos y de relés de estado sólido. Asimismo, tiene a su disposición una amplia variedad de accesorios y sistemas de cableado.

Sus ventajas

  • Sencilla tecnología de conexión opcional: ya sea tecnología de conexión por tornillo o push-in
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables
  • 6,2 mm de ancho con relés enchufables y de estado sólido
  • Sistema de relés PLC más sistemas de cableado para la conexión enchufable rápida entre el sistema de control y el relé
  • Los módulos de relé muy compactos forman parte del sistema COMPLETE line

Interfaz universal y económica

Módulos de relé electromecánicos de Phoenix Contact  

Elementos de conmutación entre el sistema de control y los actuadores, así como los sensores

Los relés electromecánicos son elementos de conmutación entre el sistema de control y los actuadores o los sensores. Utilice los relés como una interfaz universal y económica.

Puede usar los módulos de relé electromecánicos con el mismo diseño para la tensión de conmutación AC y DC.

Estas son las aplicaciones principales:

  • Separación galvánica
  • Adaptación de la tensión de los a menudo diferentes niveles de tensión
  • Amplificación de potencia
  • Multiplicación de señales en los módulos de relé con varios contactos (por ejemplo, para respuestas de señales)

Puede usar los módulos de relés en un rango muy amplio de tensión y corriente. Los módulos tienen capacidad de resistir breves sobrecargas.

Interfaz de alta calidad

Relés de estado sólido de Phoenix Contact  

Relés de estado sólido para aplicaciones industriales

Los relés de estado sólido conmutan señales de entre pocos mA y 10 A sin ningún tipo de desgaste en aplicaciones industriales. Actúan como interfaz de gran calidad y duradera entre el sistema de control y los actuadores y los sensores.

En los relés de estado sólido, elija entre diferentes tecnologías: para cargas de conmutación AC o también DC.

Las aplicaciones principales son:

  • Separación galvánica
  • Adaptación de la tensión de los a menudo diferentes niveles de tensión
  • Amplificación de potencia

Los módulos de relé están disponibles en todas las tensiones de control y de carga habituales de hasta 250 V AC. Además, los circuitos de protección integrados garantizan un funcionamiento seguro en caso de sobretensiones transitorias.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400