Tecnología de conexión DC

Tecnología de conexión DC

Desde el módulo hasta el inversor

Cablee su instalación fotovoltaica con seguridad permanente con conectores DC con la tecnología de conexión por resorte.

Regresar a Conectores para fotovoltaica

Categorías

Buscar en Tecnología de conexión DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Pasamuros, conectores y múltiples accesorios: con el programa de productos DC de Phoenix Contact obtendrá una innovadora tecnología de conexión de una mano. Además de los conectores de conexión rápida confeccionables para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm², el programa incluye un sistema enchufable en miniatura para la fotovoltaica integrada de fábrica.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a las tecnologías de conexión rápida sin herramienta
  • Elevada flexibilidad gracias a la amplia gama de productos para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Instalación y mantenimiento simplificados gracias a la tecnología de conexión universal de una mano
  • Elevada protección contra conexiones cruzadas no admisibles gracias a la exclusiva forma exterior

Conectores DC

Conectores DC  

Conectores DC

Los conectores DC monopieza de Phoenix Contact pueden conectarse rápida y sencillamente sin herramientas especiales mediante la tecnología de resorte. La tecnología de conexión rápida garantiza contactos de cables seguros y fiables de forma permanente.

  • Corrientes hasta 65 A
  • Tensiones hasta 1500 V
  • Solo dos variantes para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Grado de protección IP66/68

 

Conexión de dispositivos DC

Tecnología de conexión de dispositivos DC  

Tecnología de conexión de dispositivos DC

Los pasamuros DC SUNCLIX también le convencerán en el lado del dispositivo por su rendimiento y calidad. Los conectores para dispositivos están disponibles como variantes de conector macho o hembra confeccionables o preconfeccionados.

  • Corrientes hasta 40 A
  • Tensiones hasta 1500 V
  • Preconfeccionados o confeccionables
  • Para secciones de cable de 2,5 mm² a 6 mm²
  • Grado de protección IP65/66/68

 

Cables DC y accesorios

Accesorios  

Cables DC y accesorios

El programa de la tecnología de conexión DC se completa con cables DC, herramientas para el montaje en el campo sencillo así como clavijas de prueba, tapones ciegos, capuchones y tuercas de fijación.

  • Cables DC confeccionables y preconfeccionados
  • Distribuidores en Y
  • Pelacables
  • Capuchones IP68

 

Tecnología de conexión rentable para módulos fotovoltaicos

Bornes para placa de circuito impreso sin cuerpo aislante  

Optimización de costes: bornes para placa de circuito impreso sin cuerpo aislante

Con bornes para placa de circuito impreso optimizados en cuanto a costes sin cuerpo aislante podrá conectar conectores de forma rápida, segura y repetida. Los bornes se han diseñado para una corriente asignada de 41 A y resultan excelentes para procesos de soldadura THR.

Fotovoltaica integrada de fábrica

Edificio con fachada solar  

Sistema enchufable para módulos fotovoltaicos integrados

Obtenga la energía solar no solo del techo, sino de toda la superficie del edificio. Para esta tendencia de la obtención de energía, Phoenix Contact ofrece con SUNCLIX mini un sistema enchufable DC compacto para módulos fotovoltaicos integrados.