Módulos de redundancia activos

Módulos de redundancia activos

Separación consecuente

Redundancia continua hasta el consumidor con QUINT S-ORING

Regresar a Módulos de redundancia

Categorías

Buscar en Módulos de redundancia activos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los módulos de redundancia activos QUINT ORING cuentan con la ACB Technology (Auto Current Balancing).
De este modo, las fuentes de alimentación se cargan de forma equilibrada y logran una mayor duración.

Los módulos S-ORING con guía de conductores separada continua hasta la carga notifican, en combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER, todos los estados de funcionamiento críticos del sistema redundante.

Sus ventajas

  • Control funcional preventivo mediante la supervisión permanente de la tensión de entrada, la corriente de salida y el trayecto de desacoplamiento
  • Redundancia continua hasta el consumidor con dos bornas de salida positivas
  • Vida útil duplicada gracias a la distribución homogénea de la carga
  • 70 % de ahorro de energía mediante MOSFET
  • La protección contra sobretensiones en la salida (Over Voltage Protection) maximiza la seguridad de servicio
  • Los módulos de redundancia activos forman parte del sistema COMPLETE line

Módulo de redundancia monocanal S-ORING

Módulo de redundancia monocanal S-ORING  

Módulo de redundancia monocanal S-ORING

Utilice los módulos SINGLE ORING para desacoplar. Guíe el cable de forma separada hasta la carga.

En combinación con las fuentes de alimentación QUINT POWER de la cuarta generación, se supervisan continuamente la tensión de entrada y el trayecto de desacoplamiento. El control funcional preventivo notifica todos los estados de funcionamiento críticos del sistema redundante.

Con la Over Voltage Protection (OVP) asegura los consumidores sensibles frente a sobretensiones estáticas y maximiza la seguridad de servicio:

  • Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Variante Plus> 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Desacoplar, supervisar y regular con QUINT ORING

QUINT ORING con ACB Technology  

QUINT ORING con ACB Technology

La ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING duplica la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante utilizando ambas fuentes de alimentación por igual.

En un sistema de dos fuentes de alimentación QUINT POWER y un QUINT ORING se supervisan de forma permanente la tensión de entrada, la corriente de salida y el trayecto de desacoplamiento. Así, cualquier pérdida de redundancia se notifica a tiempo.

La ACB Technology duplica la vida útil

QUINT ORING con ACB Technology  

Máxima disponibilidad de la planta gracias a la ACB Technology

A causa de las asimetrías, a menudo solo una fuente de alimentación alimenta la carga, mientras que la otra funciona en marcha en vacío. Esto provoca una carga térmica en la fuente de alimentación que realiza la alimentación y, con ello, un rápido envejecimiento.

La ACB Technology proporciona una carga simétrica de las dos fuentes de alimentación y, de este modo, una vida útil del sistema redundante hasta dos veces más larga.

Detectar y evitar estados críticos

Módulos de redundancia activos para los máximos requisitos  

El valor umbral de la corriente de carga es seleccionable.

Un sistema de control que necesite 5 A se alimenta mediante dos fuentes de alimentación redundantes con una corriente nominal de 5 A cada una. Si se conecta una carga adicional de 3 A, las fuentes de alimentación proporcionan los 8 A necesarios sin caída de tensión gracias a la reserva de potencia POWER BOOST. No obstante, ya no hay redundancia. Si falla una de las dos fuentes de alimentación, la segunda no podrá poner a disposición los 8 A. Por este motivo, es importante controlar la corriente de carga. Con los módulos QUINT ORING, el usuario de la instalación detecta de inmediato que ya no existe redundancia. Reconocen estados de funcionamiento críticos dentro de todo el ramal de suministro e informan a tiempo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI