Lista de productos pelacables

Filtro

72 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Herramienta para desaislar - WIREFOX 2,5 - 1212368

Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm², autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm² flexible/ hasta 1,5 mm² rígido

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 - 1212156

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 6SC - 1212158

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para líneas protegidas contra cortocircuito y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150

Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Pelacables rotulado a láser según instrucciones del cliente, para cables y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 16 - 1212155

Pelacables para líneas y conductores de 4 - 16 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX 16-1 - 1212157

Tenazas pelacables, para cables y conductores de 6 16 mm², autoajustable, cualquier longitud de pelado, también apto para cables de un hilo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Pelacables, para desguarnecer cables para aberturas y derivaciones de cable y conexiones de pantalla de 8 - 9 mm de diámetro, hasta 1,2 mm grosor de aislamiento, longitud de pelado desde 20 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX FC - 1212619

Pelacables, para cables planos de 0,75 a 2,5 mm² y hasta 15 mm de ancho, cualquier longitud de pelado

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX ASI - 1212154

Pelacables, para cables planos AS-Interface, cualquier longitud de pelado

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
72 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400