Smart Camera Box para la videovigilancia

Smart Camera Box

Dispositivo todo en uno

Videovigilancia para la industria y el comercio.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Smart Camera Box para la videovigilancia

Mostrar todos los productos de esta categoría

La Smart Camera Box conecta de forma segura cámaras de vigilancia IP con el servidor de vídeo. Esta integra las funcionalidades de las cajas de conexión usuales equipadas con equipos sobre carril DIN estándar en un equipo compacto. Así ahorrará mucho tiempo en la planificación e instalación. Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, se simplifica y acelera la instalación considerablemente. Las múltiples funciones de gestión y monitorización garantizan el funcionamiento fiable de la instalación de vídeo.

Sus ventajas

  • Solución completa integrada para la videovigilancia industrial
  • Ahorro de gastos gracias a la solución compacta que facilita todas las funcionalidades en un equipo
  • Gran ahorro de tiempo mediante el adaptador para el montaje mural y en poste y el esfuerzo de cableado mínimo
  • Gestión PoE ampliada para el funcionamiento fiable de cámaras IP
  • Detección de intentos de sabotaje mediante el aviso de alarma a través de SNMP

Smart Camera Box: pequeña, compacta y potente

La innovadora Smart Camera Box combina muchas propiedades en un equipo:

Videovigilancia para seguridad y protección  

Smart Camera Box en la vista en 3D

1El adaptador de montaje universal facilita la instalación mediante un sencillo mecanismo de encaje.
2La robusta carcasa con membrana climática satisface los requisitos para exteriores.
3Mediante las entradas de cables puede conectar cables preconfeccionados estancos al agua y al polvo.
4Una fuente de alimentación de alto rendimiento permite una alimentación fiable y continua de cámaras con una gran necesidad de potencia, incluso en condiciones ambientales extremas.
5El switch Power over Ethernet alimenta hasta cuatro cámaras y dispone de funciones de gestión y diagnóstico.
6La protección contra sobretensiones cambiable permite una elevada disponibilidad del sistema. En caso de un evento, se emite un aviso de alarma mediante Ethernet.
7Con la caja de empalme integrada podrá conectar fácilmente y con seguridad cables de fibra óptica.
8En caso de un intento de sabotaje, avisa mediante alarma a la supervisión de puerta integrada a través de Ethernet.

Variantes de producto

La Smart Camera Box está disponible en las siguientes variantes:

Smart Camera Box: 2 x cable de fibra óptica y 4 x PoESmart Camera Box: 2 x cable de fibra óptica y 2 x PoESmart Camera Box: 2 x cobre Ethernet y 4 x PoESmart Camera Box: 2 x cobre Ethernet y 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Puertos Uplink2 x cable de fibra óptica 2 x cable de fibra óptica2 x cobre Ethernet2 x cobre Ethernet
Conexiones de cámara4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Código de artículo1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x cable de fibra óptica y 4 x PoESmart Camera Box: 2 x cable de fibra óptica y 2 x PoESmart Camera Box: 2 x cobre Ethernet y 4 x PoESmart Camera Box: 2 x cobre Ethernet y 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Puertos Uplink2 x cable de fibra óptica 2 x cable de fibra óptica2 x cobre Ethernet2 x cobre Ethernet
Conexiones de cámara4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Código de artículo

Solución modular con componentes individuales

Además de la Smart Camera Box, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos industriales de la tecnología de conexión y comunicación que pueden combinarse para crear una solución focalizada en la aplicación entre la cámara y el servidor de vídeo. De este modo, obtendrá todos los componentes de infraestructura para la videovigilancia fiable de un solo proveedor y podrá adaptar su sistema de monitorización de forma flexible.

Componentes modulares para la videovigilancia  

Solución de videovigilancia modular con componentes individuales para la caja de conexiones
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
Smart Camera Box

Dispositivo todo en uno para la videovigilancia.