Relés de seguridad

Relés de seguridad

Una función de seguridad, un relé de seguridad

Relé de seguridad con contactos de conducción forzada para aplicaciones de seguridad sencillas.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de seguridad PSRmini y PSRclassic de Phoenix Contact permiten realizar todas las funciones de seguridad como el paro de emergencia, la barrera fotoeléctrica o la puerta de seguridad en las que se aplica: una función, un equipo. Con nuestro sistema de seguridad modular puede componer el sistema de seguridad de acuerdo con sus necesidades.

Sus ventajas

  • Gran selección de relés de seguridad para funciones de seguridad como paro de emergencia, barrera fotoeléctrica, puertas de seguridad, controles bimanuales y mucho más
  • Fiables gracias a los contactos de conducción forzada
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias a una cómoda tecnología de conexión
  • Seguridad comprobada con productos certificados por TÜV
  • Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha

Relés de seguridad muy compactos PSRmini

Relés de seguridad muy compactos PSRmini  

Hasta un 70 % de ahorro de espacio con PSRmini

Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado y permiten ahorrar hasta un 70 % de espacio con plena potencia. Esto es posible gracias a la tecnología de relés de desarrollo propio de Phoenix Contact.

  • Anchura total 6 y 12 mm
  • Alta escalabilidad a partir de una ruta de autorización
  • Seguridad demostrada gracias a los contactos de relé de conducción forzada
  • PL e según ISO 13849 y SILCL 3 según IEC 62061

Relés de seguridad clásicos PSRclassic

Relés de seguridad clásicos PSRclassic  

El relé de seguridad PSRclassic adecuado para cada función de seguridad

Los relés de seguridad PSRclassic destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado.

  • Anchura total a partir de 17,5 mm
  • Gran selección de variantes
  • Seguridad demostrada gracias a los contactos de relé de conducción forzada
  • PL e según ISO 13849 y SILCL 3 según IEC 62061

Sistema de relés de seguridad modular

Sistema de relés de seguridad modular para PSRclassic  

Sistema de relés de seguridad modular ampliable de forma flexible

Componga el sistema de seguridad de acuerdo con sus necesidades. Los relés de seguridad modulares pueden ampliarse fácilmente y de forma flexible según el principio de construcción modular.

Los conectores de bus para carril PSR-TBUS conectan el relé de seguridad maestro con hasta diez módulos de ampliación directamente en el carril DIN. El cableado transversal y la configuración usuales se suprimen. 

  • Anchura total 22,5 mm
  • Ampliable con hasta 42 contactos
  • Seguridad demostrada gracias a los contactos de relé de conducción forzada
  • PL e según ISO 13849 y SILCL 3 según IEC 62061

Seguridad probada mediante contactos de conducción forzada

Contactos de conducción forzada  

Contactos de conducción forzada

En una conducción forzada, los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.

Para ofrecer una alta seguridad, nuestros productos PSRmini y PSRclassic están equipados con contactos de conducción forzada.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400