Relés de acoplamiento seguros

Relés de acoplamiento seguros

Disponibilidad segura en la industria de procesos

Relés de acoplamiento certificados con contactos de conducción forzada para una conexión y desconexión seguras.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento seguros

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea en la industria de procesos o la construcción de máquinas: en caso de emergencia debe garantizarse un acoplamiento de señales fiable. Phoenix Contact ofrece para ello relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
  • Diagnóstico seguro y prueba de resistencia sencilla según IEC 61508
  • Elevada compatibilidad: adaptada para sistemas de control en la industria de procesos
  • La verificación se puede realizar con facilidad, ya que se dispone de todos los parámetros de seguridad técnica

Relés de acoplamiento seguros muy compactos PSRmini

Relés de acoplamiento seguros muy compactos PSRmini  

Hasta un 70 % de ahorro de espacio con PSRmini

Gracias a la tecnología de relés de desarrollo propio, los relés de acoplamiento PSRmini permiten un gran ahorro de espacio. Los relés de acoplamiento SIL con contactos de conducción forzada le ofrecen un gran potencial de ahorro de hasta un 70 % con plena capacidad de potencia.

  • Ancho de construcción a partir de 6 mm
  • Relés de acoplamiento para conectar y desconectar con seguridad
  • Los LED permiten un diagnóstico con cualificación SIL (nivel de integridad de seguridad) directamente en el módulo
  • La indicación activa de fallos en el sistema de control garantiza tiempos de parada breves durante las fases de mantenimiento planificadas
  • Compatibles con los sistemas seguros convencionales

Relés de acoplamiento seguros clásicos PSRclassic

Relés de acoplamiento seguros clásicos PSRclassic  

Relés de acoplamiento clásicos para una desconexión segura

En la serie PSRclassic encontrará relés de acoplamiento convencionales con contactos de conducción forzada para una desconexión segura. Los relés de acoplamiento clásicos destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado.

  • Ancho de construcción a partir de 17,5 mm
  • Relés de acoplamiento para una desconexión segura
  • Compatibles con los sistemas seguros convencionales

Seguridad probada mediante contactos de conducción forzada

Contactos de conducción forzada  

Contactos de conducción forzada

En una conducción forzada, los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.

Para ofrecer una alta seguridad, nuestros productos PSRmini y PSRclassic están equipados con contactos de conducción forzada.

Sistema de maniobras de E/S flexible

Sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact  

Sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact

Con las E/S inteligentes, es decir, los módulos de E/S universales, el usuario obtiene posibilidades completamente nuevas en la industria de procesos tanto en instalaciones nuevas como para la modernización de instalaciones.

El sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact ayuda a conseguir que las E/S universales del nivel de interfaz y marshalling sean realmente "universales". El sistema está compuesto por la combinación de un módulo básico estandarizado y accesorios de entrada y salida (IOA) intercambiables con diferentes funciones eléctricas.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400