Cables, sensores, bornas y conectores para placas de circuito impreso industriales

Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Variedad única

Realice sus conexiones de placas de circuito impreso de fácil mantenimiento para señales, datos y potencia gracias a la diversidad de los productos de Phoenix Contact.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea como conexión por tornillo o conexión por resorte push-in, como borna para placas de circuito impreso o conector de mantenimiento sencillo, para dos a 24 polos: la amplia gama de productos COMBICON ofrece una gran variedad de bornas y conectores para placas de circuito impreso para prácticamente todas las aplicaciones. Así contará con la tecnología de conexión adecuada para conectar cables y sensores y transmitir señales, datos o potencia.

Ventajas de nuestros conectores para circuito impreso

  • Flexibilidad máxima gracias a tecnologías de conexión versátiles como tornillos o resortes
  • Amplia gama de aplicaciones gracias a diferentes pasos y cantidades de polos
  • Máxima fiabilidad gracias a la alta calidad del material de nuestras placas de bornas, conectores y borneras para circuito impreso
  • Asistencia competente para el diseño de mano de especialistas en productos con experiencia en placas de bornas
  • Las variantes adaptadas a los deseos del cliente permiten obtener soluciones individuales

Bornes para placa de circuito impreso

Bornes para placa de circuito impreso  

Bornes para placa de circuito impreso

Los bornes de placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. Este tipo de conector de circuito impreso que ahorra espacio es adecuado para una variedad de aplicaciones de la conexión de cables y señales en el entorno de procesos y en el entorno industrial.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 95 mm2
  • Para corrientes de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, resorte o con borne de conexión por corte de aislamiento
  • Para pasos de 2,5 a 20 mm

Conectores enchufables para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso  

Conectores enchufables para placa de circuito impreso

Nuestros conectores enchufables para placas de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universales y de fácil mantenimiento con terminales de circuito impreso para casi todos los diseños de dispositivos de diferentes sectores y marcas.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm2.

  • Para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V.

  • Conectores para pcb.

  • Bornes para circuito impreso para conexiones por tornillo, resorte, de desplazamiento por aislamiento, conexiones Pierce o conexiones engastadas.

  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o bridas atornilladas.

Conectores placa a placa

Conectores placa a placa  

Conectores placa a placa

Con los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH​, ​Phoenix Contact​ ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma individual con diferentes construcciones, alturas de pila y números de polos en pasos de​ 0,8 mm y 1,27 mm.

Bornes de potencia de paso para circuito impreso

Bornes de potencia de paso  

Bornes de potencia de paso

Con nuestros bornes de potencia de paso para circuito impreso puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la caja. Además de diferentes tecnologías de conexión de cables y sensores, por ejemplo conectores para pcb, que permiten soluciones flexibles de transmisión.

  • Para secciones de cable de 4 a 150 mm2
  • Para corrientes de hasta 309 A y tensiones de hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 a 6 mm

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Bornas para placa de circuito impreso configurables  

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular suministran a sus sistemas electrónicos industriales una fuerza dieléctrica de hasta 1500 V. El configurador de productos le guía de forma ágil hacia su borna con espacios cromáticos ampliados, opcionalmente con distintas secciones combinables y con un acceso permanente a sus datos de configuración.

Conexiones para la placa de circuito impreso específicas del cliente

Conectores para placa de circuito impreso  

Conexiones para la placa de circuito impreso específicas del cliente

¿Necesita una solución de conexión de placas de circuito impreso personalizada? Phoenix Contact le ofrece una gran variedad de adaptaciones de placas de bornes, conectores, borneras y terminales para circuito impreso. Todas estas soluciones se pueden diseñar específicamente para el cliente, ya sea como variante similar a la serie o como desarrollo completamente nuevo.

  • Variantes de color en negro, gris claro, gris y azul
  • Impresiones individuales
  • Codificaciones para seguridad adicional
  • Soluciones individuales bajo demanda

Más información
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.


Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Soluciones de conexión innovadoras

Navegador de productos para conectores y cajas para electroacute;nica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2019/2020