Volver a la vista general

BLE 1300 – Integración de sensores industriales Bluetooth Low Energy

Registro de los datos de los sensores durante la producción

Los sensores industriales con interfaz Bluetooth Low Energy le ofrecen nuevas posibilidades para la supervisión del estado, el mantenimiento predictivo y la documentación de los parámetros de producción. El robusto módulo inalámbrico BLE 1300 pone a disposición los datos de estos sensores para PLC y aplicaciones de nube. El BLE 1300 también puede realizar solo una evaluación sencilla de los datos de los sensores para obtener soluciones rentables sin PC ni sistema de control. 

Desarrollado para un uso industrial

Vista lateral del módulo inalámbrico compacto BLE 1300  

El módulo inalámbrico compacto FL BLE 1300 permite el empleo compacto en entornos industriales

El módulo inalámbrico compacto FL BLE 1300 con antena integrada se puede colocar casi en cualquier lugar. Con el índice de protección IP65, un rango de temperatura industrial y conexiones M12 robustas, el equipo es adecuado incluso para condiciones ambientales difíciles, justo donde se encuentran también los sensores. El montaje sencillo a través de dos orificios directamente en la pared de la carcasa ahorra tiempo y dinero.

Su ventaja: funcionamiento fiable y duradero incluso en entornos industriales.

Estándar de futuro garantizado

Una mujer trabaja en un escritorio con un robot  

Bluetooth Low Energy ofrece un estándar de futuro garantizado para la comunicación inalámbrica con sensores

Bluetooth Low Energy es la opción preferida para la comunicación inalámbrica con sensores. El bajo consumo de energía permite integrar sensores con batería con un runtime muy largo. El perfil de atributo genérico (GATT) permite el acceso sencillo y flexible a los datos del sensor. El estándar Bluetooth Low Energy 5 permite el uso de métodos de cifrado actuales y es compatible con la versión anterior de los sensores en el estándar Bluetooth Low Energy 4.2 y 4.0.

Su ventaja: conexión de futuro garantizado de casi cualquier sensor Bluetooth Low Energy.

Comunicación flexible

Comunicación flexible con BLE 1300  

Acceso a hasta ocho sensores con un BLE 1300

El acceso a BLE 1300 y así a hasta ocho sensores a través de TCP ofrece una integración sencilla y flexible para casi cualquier sistema de control y sistema de software basado en PC. De esta forma, el módulo inalámbrico cubre las lagunas entre el sensor y la máquina.
Como alternativa, el BLE 1300 puede realizar tareas de supervisión sencillas incluso de forma autárquica sin PLC adicional. La salida conmutada integrada se establece así en función de los valores de los sensores de configuración flexible.

Su ventaja: integración individual y precisa en su sistema.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400