Marcado de equipos

Identificación precisa

Identificación precisa

Para cualquier requisito: nuestros múltiples materiales y métodos de instalación ofrecen definitivamente la solución correcta.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Marcado de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde el uso en el armario de control hasta instalaciones en naves de producción, in situ o en el exterior: ofrecemos una amplia gama de tipos de marcado de alta calidad para la identificación de sus equipos e instalaciones.

Sus ventajas

  • Soluciones variables: múltiples materiales para las más variadas aplicaciones
  • Múltiples posibilidades gracias a distintos tipos de montaje como adhesión, atornillado, remachado o engarzado
  • De un solo proveedor: materiales para equipos de Phoenix Contact y de otros fabricantes

Uso en armarios de control

Marcado de equipos de Phoenix Contact  

Valor añadido para sus componentes con marcado de equipos

La identificación de componentes eléctricos y electrónicos en el armario de control le facilita el mantenimiento.

Además, hay áreas en las que el marcado de equipos es obligatorio.
También puede evaluar sus armarios de control y sus instalaciones mediante el marcado de los medios de producción.

Eche un vistazo: el gran programa de marcado de Phoenix Contact cubre todos los casos de aplicación; desde la etiqueta adhesiva hasta el rótulo grabado de alta calidad.

Para el marcado o grabado dispone naturalmente también de nuestro completo servicio de marcado.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400