Homologación
Tensión nominal IN (UL)
Tensión asignada (IEC)
Corriente nominal IN (UL)
Corriente asignada (IEC)
Color
Sistema enchufable
Sistema enchufable
Tipo de contacto
Dirección de conexión de conductores
Material de superficie de contacto
Tipo de bloqueo
Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STF, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STF-EX, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON (EX), Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STZ, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STF, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTB 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en