Homologación
Dirección de la salida de cables
Material de la carcasa
Tipo de bloqueo
Número de salidas de cable
Modelo de carcasa
Aplicación
Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 2, recta/lateral, altura: 87,5 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, tapa protectora: no, Estándar
Carcasa aérea B16, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Carcasa aérea B16, con brida transversal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Carcasa aérea B24, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Carcasa aérea B24, para brida transversal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Carcasa aérea B24, con brida transversal, material: PA, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 63 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar
Caja aérea HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO B6, para brida longitudinal, altura 80 mm, sin conexión por tornillo EVO.
Caja aérea HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B10, para brida transversal, altura 80 mm, sin conexión por tornillo EVO.
Caja aérea HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B10, para brida longitudinal, altura 80 mm, sin conexión por tornillo EVO.
"$pageName" en