Lista de productos accesorios

Filtro

1.586 resultados

Caballete - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, paso: 200 mm, longitud: 97,4 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 51,2 mm, número de polos: 1, color: gris

Precio cliente:

Caballete - AB-UTI 6/3 - 1037092

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, paso: 200 mm, longitud: 97,4 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 51,2 mm, número de polos: 1, color: azul

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Perfil cobertor, anchura: 54,5 mm, altura: 10,5 mm, material: PC, longitud: 1000 mm, color: transparente

Precio cliente:

Caballete - AB-PTI 16/S - 3214022

Caballete, longitud: 77,7 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 43,4 mm, color: azul

Precio cliente:

Cubierta - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos accidentales de los componentes

Precio cliente:

Cubierta - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos accidentales de los componentes

Precio cliente:

Cubierta - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos accidentales de los componentes

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP-BTO 1,25 - 3281125

Perfil cobertor, longitud: 46 mm, anchura: 1000 mm, altura: 9,8 mm, color: transparente

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP-BTO 38 - 3281221

Perfil cobertor, anchura: 81 mm, altura: 10,5 mm, material: PC, longitud: 1000 mm, color: transparente

Precio cliente:

Perfil cobertor - AP-BTO 3,5 - 3281127

Perfil cobertor, longitud: 50 mm, anchura: 1000 mm, altura: 9,8 mm, color: transparente

Precio cliente:
1.586 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400