L'intégration de postes de transformation décentralisés et de processus disséminés géographiquement dans un poste de supervision central exige l'utilisation de systèmes modulaires de téléconduite, de régulation et de commande compatibles avec de nombreux protocoles de communication. Pour que la liaison, l'analyse et le paramétrage des données restent quand même fonctionnels, nous proposons des solutions qui peuvent être configurées, utilisées et entretenues d'une manière sûre et rentable, même sans connaissances en programmation. De plus, ces solutions assurent une surveillance fiable et l'accès par de nombreux protocoles de communication normalisés.
Ouvert et innovant – PLCnext Control
Avec PLCnext Control, vous travaillerez en toute liberté avec vos langages de programmation préférés, tels que CEI 61131-3 ou des langages évolués. L'intégration et l'utilisation faciles des bibliothèques et des blocs de fonction permettent une grande capacité d'adaptation. L'emploi des normes de communication actuelles et futures vous offre tous les degrés de liberté dans la télé-exploitation et la commande.
Système modulaire de téléconduite et d'automatisation
La plate-forme technologique smartRTU est une solution de télé-exploitation modulaire facile à paramétrer pour différents domaines d'utilisation. En tant que système de téléconduite ou d'automatisation dans les réseaux électriques, elle se caractérise par des fonctions prédéfinies et une configuration simple.
Surveillance et commande des réseaux électriques
Pour le développement efficace et le fonctionnement fiable des réseaux électriques, la surveillance des valeurs de service représente une base essentielle. Pour cela, le paramétrage simple, l'analyse, la liaison logique et la communication des signaux et des valeurs sont indispensables. Notre smartRTU vous permet de configurer facilement et de mettre en service rapidement des applications de télé-exploitation avec un navigateur web, sans connaissances en programmation. Grâce à votre conception modulaire, d'autres appareils, tels que les indicateurs de court-circuit et de défaut de terre, peuvent être intégrés de manière flexible, ce qui permet de réaliser différentes applications. Les messages des états de fonctionnement et les grandeurs de mesure sont transmis aux nœuds de télé-exploitation ou systèmes de régulation et de commande de niveau supérieur, en respectant toutes les consignes actuelles de sécurité des informations. À cet effet, les signaux sont communiqués parallèlement par différents protocoles normalisés, tels que CEI 60870-5-101/104 ou CEI 61850.
Outre les solutions de surveillance, la smartRTU peut exécuter les différentes instructions de commande (à distance), des simples signalisations individuelles aux commandes doubles complexes avec des mécanismes de verrouillage. Ainsi, les disjoncteurs de charge et de puissance p. ex. sont télécommandés grâce à un paramétrage simple.