The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccordement à souder Le raccordement à souder est une technologie de raccordement standard éprouvée dans le monde entier pour différents types de fils.

Raccordement à souder

Avantages

  • Raccordement rapide grâce à un processus simple
  • Idéal pour le raccordement des fils sur place
  • Montage simple, pas d'outil spécial nécessaire

Le raccordement soudé en détail

Le brasage permet d'obtenir une liaison matérielle entre un matériau de base et un matériau d'apport métallique (soudure). Le procédé est très simple, car seuls la soudure et un fer à souder sont nécessaires.

Le soudage à la vague est le procédé de montage classique pour tous les composants traversants sur le circuit imprimé. La procédure est décrite en détails dans les normes, où des conditions de processus modifiées ont désormais été établies pour les procédés de soudage sans plomb.

La tendance des composants CMS (composants montés en surface) n'a cessé de se développer. La production dans les lignes de technique du montage en surface est une alternative grâce à l'utilisation de procédés économiques et entièrement automatisés en ce qui concerne l'impression de la pâte à braser, l'assemblage des composants ainsi que le brasage.

Notre gamme avec raccordement soudé


Raccordement soudé pour le connecteur circulaire M23

Connecteurs circulaires M23

Les connecteurs circulaires M23 avec raccordement soudé conviennent pour le raccordement des fils sur place, même en cas de réparation. Les connecteurs conviennent pour la transmission de signaux pour des tensions jusqu'à 48 V AC et pour des courants jusqu'à 20 A. Des connecteurs de câbles, d'accouplements et des embases sont disponibles pour le montage face arrière et face avant.

La variante avec raccordement soudé permet de souder les embases directement sur un circuit imprimé. Les connecteurs de signaux M23 sont disponibles en version mâle ou femelle avec des nombres de pôles allant de 6 à 19.

Raccordement soudé pour le connecteur D-SUB

Connecteurs D-SUB

Les connecteurs D-SUB avec cône de soudage sont adaptés aux conducteurs jusqu'à 0,5 mm². Les connecteurs sont disponibles en 3 tailles de coquilles avec des nombres de pôles de 9 à 25 et permettent un raccordement du conducteur très compact dans un espace restreint.