The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccord enfichable Le raccord enfichable vous offre une technologie de raccordement résistante aux vibrations pour un câblage rapide et simple des faisceaux de câbles précâblés.

Raccord enfichable d'un bloc de jonction
  • Liberté de choix de la technologie de raccordement et entière flexibilité grâce à des connecteurs à confectionner
  • Intensités nominales jusqu'à 41 A et tensions nominales jusqu'à 1 000 V grâce à un contact enfichable performant
  • Sécurité élevée grâce au concept de connecteur mâle à protection contre les contacts
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce au détrompage individuel
  • Résistance aux vibrations grâce aux accessoires d'encliquetage optionnels

Le raccord enfichable en détail

Le raccord enfichable permet un câblage et une mise en service rapides de votre installation. La technologie se compose d'une zone d'enfichage sur le côté du produit et d'un connecteur adapté avec divers raccordements. Le connecteur est branché en l'enfichant et débranché en le retirant tout simplement. Pour la résistance aux vibrations, il existe des accessoires d'encliquetage adaptés ainsi que des dispositifs anti-traction.

De l'armoire électrique à l'installation complète, les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles. La technologie COMBI permet de raccourcir et de simplifier considérablement les processus de fabrication et de mise en service. Avec les faisceaux de câbles prééquipés, ces solutions offrent encore plus de possibilités pour l'automatisation économique dans la construction d'armoires électriques. Grâce aux différentes variantes de connecteurs, les technologies de raccordement préférées peuvent être utilisées lors de la fabrication des câbles. En font partie par exemple le raccordement Push-in, le raccordement à sertir ou le raccordement vissé.

Notre gamme avec raccord enfichable


Bloc de jonction avec raccord enfichable

Bloc de jonction avec raccord enfichable

Blocs de jonction

Les blocs de jonction COMBI permettent une installation et une mise en service faciles. Avec des faisceaux de câbles précâblés, il suffit de brancher les connecteurs dans les bonnes zones d'enfichage et le câblage est terminé.

Les blocs de jonction avec raccordement COMBI correspondent à des exigences élevées et universelles. Le raccordement des blocs de jonction COMBI est adapté pour les câblages automatisés, partiellement automatisés ou manuels.