Technologie de raccordement pour les applications à LED Petite, blanche et rapide : votre solution innovante pour les circuits imprimés à LED rigides et souples. Les nouveaux concepts d'éclairage requièrent des solutions innovantes. Les séries PTSM et PTF permettent de raccorder rapidement et facilement les circuits imprimés à LED rigides et souples.
Avantages
- Spécialement conçue pour les applications à LED - avec du plastique blanc résistant à la lumière et un design compact
- Solution de raccordement universelle pour les circuits imprimés à LED rigides et souples
- Gain de temps grâce à un raccordement facile et sans outil
- Mise en service rapide grâce à un élément d'alimentation pré-équipé de la série PTF
Technologie de raccordement pour les circuits imprimés à LED rigides – PTSM
Blocs de jonction pour C.I.
- 6 A/jusqu'à 320 V
- Ancrages métalliques robustes
- Raccordement Push-in rapide
- Pour les procédés de soudage THR automatisés
- 5 mm de hauteur de montage
Connecteurs
- 6 A/jusqu'à 320 V
- Raccordement Push-in rapide
- Versions inversées
- Embases adaptées aux procédés de soudage THR automatisés
- 5 mm de hauteur de montage