Switchs SPE manageables Communication Ethernet continue jusqu'au niveau terrain
Single Pair Ethernet (SPE) permet une communication continue basée sur IP, du capteur jusqu'au cloud. La transmission d'Ethernet ne se fait alors que par une seule paire de fils. Cela assure une connexion simple et peu encombrante des capteurs et actionneurs du niveau terrain. Outre la transmission de données, l'installation bifilaire peut également être utilisée pour l'alimentation simultanée des terminaux via PoDL - Power over Data Line.
Les switchs SPE manageables de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer des capteurs modernes avec interface Single Pair Ethernet dans le réseau Ethernet existant. Vous garantissez ainsi un accès direct aux données du niveau terrain.
Avantages :
- Grandes distances jusqu'à 1 000 m grâce au standard SPE 10 BASE-T1L
- Sous-systèmes ou passerelles non requis, complexité réduite
- Installation simple et peu encombrante grâce à la transmission des données et à l'alimentation électrique via une seule paire de fils
- Utilisation universelle avec tous les protocoles basés sur Ethernet et IP
- Caractéristiques éprouvées FL SWITCH-2300 du switch manageable, en plus des fonctionnalités SPE
Technologie Single Pair Ethernet Intégration directe de capteurs et appareils de terrain
La technologie Single Pair Ethernet permet la transmission de données basée sur Ethernet via une seule paire de fils. Cela permet de connecter des capteurs et des actionneurs du niveau terrain sans passerelles ni sous-systèmes supplémentaires. Les capteurs et actionneurs sont alimentés en électricité sur la même paire de fils via Power over Data Line (PoDL). La technologie de transmission moderne assure une communication Ethernet peu encombrante et peu coûteuse, du capteur jusqu'au cloud.
Propriétés produit
Compact et évolutif : Single Pair Ethernet dans l'automatisation des usines
Applications
Le switch manageable FL SWITCH 2303-8SP1 est idéal pour différentes applications de numérisation dans le domaine de l'automatisation des bâtiments, des usines et des processus ainsi que des infrastructures (transport, eau/eaux usées). Pour cela, la nouvelle technologie Single Pair Ethernet s'intègre facilement dans une infrastructure Ethernet existante.
Les switchs SPE manageables constituent la base d'une solution Single Pair Ethernet à l'épreuve du temps. Des capteurs intelligents peuvent être intégrés de manière économique en termes de ressources et de coûts. Il est possible de se passer de passerelles et sous-systèmes coûteux. Les données du niveau terrain sont connectées de bout en bout à Internet et au cloud.
Liste des produits
Présentation des switchs manageables FL 2303-8SP1 :
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Switch SPE manageable | |
| Ports SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Ports cuivre RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Alimentation des appareils SPE | En option via PoDL (Power over Data Line) |
| Classe de puissance PoDL | 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Tension d'alimentation | 18 V DC … 32 V DC |
| Fonctions manageables | QoS en temps réel, fonctions de redondance et de sécurité |
| Interface de gestion | Web, SNMP, CLI, Profinet-Device |
| Référence | 1278397 |