Switchs Raptor Les switchs Raptor permettent un fonctionnement fiable et sûr, même dans des conditions ambiantes extrêmes. La gamme de switchs manageables répond aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613, et est idéale pour les applications dans les infrastructures critiques et l'alimentation électrique. Grâce à leur plateforme modulaire et à leurs fonctionnalités de sécurité complètes, les switchs Raptor allient sécurité et flexibilité dans un seul appareil.

Switch Raptor

Avantages :

  • Switchs manageables fiables pour les infrastructures critiques
  • Fonctionnement robuste dans des conditions extrêmes grâce aux certifications CEI 61850 et IEEE 1613
  • Plateforme évolutive pour différentes exigences en matière de performances et de configuration
  • Options de montage flexibles : rack 19" ou rail DIN
  • Fonctions de sécurité complètes pour la protection des réseaux critiques
Réseau intelligent

Applications

Le réseau intelligent est une évolution continue pour les fournisseurs d'électricité et les technologies, ainsi que pour les réglementations, qui jouent un rôle clé dans la modernisation du réseau. La norme mondiale CEI 61850 garantit l'interopérabilité, la sécurité et l'intégration des systèmes et jette les bases d'architectures évolutives et flexibles dans les réseaux électriques modernes.

Les switchs Raptor répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850 et IEEE 1613 et sont spécialement adaptés à une utilisation dans le domaine de l'alimentation et de la distribution électriques. Ils fonctionnent de manière fiable et efficace, même dans des conditions environnementales extrêmes. En option, les switchs offrent une plateforme puissante et flexible pour des applications supplémentaires. Cela permet aux opérateurs d'intégrer directement dans leurs réseaux industriels des solutions de cybersécurité, d'automatisation et de traitement décentralisé des données.

Propriétés produit


Caractéristiques de sécurité

Protégez votre réseau grâce aux fonctions de sécurité étendues

Protection de votre réseau d'infrastructure critique

Les infrastructures critiques exigent un niveau de protection élevé. Pour protéger votre réseau contre les attaques de pirates ou les accès non autorisés, les switchs Raptor offrent donc des fonctionnalités de sécurité étendues.

Des fonctions telles que les VLAN permettent de segmenter les réseaux. La communication entre les différents segments peut être contrôlée et gérée. L'authentification des utilisateurs et la prise en charge de Syslog permettent de surveiller de manière fiable les modifications apportées au matériel du réseau. D'autres fonctions de sécurité comme le pare-feu intégré, la fonction NAT ou IPsec garantissent un réseau sûr.

Installation des switchs Raptor dans une armoire électrique

Les switchs manageables répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850 et IEEE 1613

Switchs manageables pour les exigences élevées

Dans les applications du secteur de l'énergie et des infrastructures, les solutions réseau doivent résister à des conditions environnementales extrêmes. C'est précisément pour cela que les switchs manageables Raptor ont été développés. Ils répondent aux exigences strictes des normes internationales CEI 61850 et IEEE 1613 et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements exigeants.

Les switchs séduisent par leur haute immunité aux perturbations électromagnétiques, leur plage de température étendue de -40 à +85 °C et leur résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations. Même dans des conditions extrêmes, ils fonctionnent de manière fiable et garantissent des performances stables dans des réseaux complexes.

Conception modulaire des switchs Raptor

La plateforme modulaire des switchs Raptor offre de nombreuses possibilités

Conception modulaire des switchs

Les switchs modulaires Raptor proposent une plateforme adaptable. Ils peuvent être complétés individuellement par différents modules d'alimentation et de communication. Le nombre de ports peut également être augmenté grâce à un module d'extension. Par exemple, les options de module SFP offrent des possibilités d'adaptation supplémentaires.

Les exigences telles que la performance évolutive du réseau, la vitesse élevée ou les longues durées de fonctionnement sont satisfaites. La modularité de nos switchs améliore la fiabilité de la gestion de l'énergie sur le réseau, réduit le coût total de l'exploitation et les charges d'exploitation.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor : extension intelligente

Le coprocesseur MCP est un module optionnel pour les switchs manageables de la gamme de produits Raptor. Il intègre un ordinateur industriel (ICP) directement dans la structure de commutation et étend ainsi les fonctions du réseau.

Le coprocesseur MCP permet de compléter les fonctionnalités réseau et de sécurité éprouvées des switchs Raptor par de puissantes applications tierces pour la cybersécurité, l'automatisation et l'analyse décentralisée des données.

Switchs manageables EP 7200, 7400 et 7500

Les switchs manageables au design plat de 19 pouces disposent d'un ensemble de fonctions performantes de couche 2 et de couche 3. Les variantes EP 7400 et EP 7500 peuvent être personnalisées grâce à un total de quatre modules de communication différents ainsi qu'à deux différents modules d'alimentation. Les switchs manageables EP 7400 peuvent être complétés par des fonctions Power over Ethernet, les variantes EP 7500 ajoutent des fonctions de sécurité supplémentaires au boîtier basique.

Contrairement aux versions modulaires EP 7400 et EP 7500, les switchs manageables de la série EP 7200 disposent d'options de port Ethernet prédéfinies. Avec jusqu'à 32 ports, les switchs manageables EP 7200 disposent d'une densité de ports élevée et d'un ensemble de fonctions de couche 3 (Lite).

Carte d'images interactive : structure des switchs manageables EP 7400 et 7500
Écran couleur
Diagnostic d'erreurs rapide
Carte SD
Il existe deux emplacements pour cartes SD
Port de gestion
Désactivable
Alimentation modulaire
Combinaison individuelle de deux blocs d'alimentation possible
LED de diagnostic
Détection rapide et facile des erreurs
Carte d'images interactive : conception modulaire des switchs manageables EP 7400 et 7500
Bloc terminal de puissance
Aperçu simple des raccordements des contacts d'alimentation et d'alarme
Modules de communication
Choix de six modules de communication différents au total
Modules de ports supplémentaires
Prend en charge un module SFP à 4 ports ou des connexions d'appareils supplémentaires

Liste des produits

Les switchs manageables EP 7200, 7400 et 7500 en détail :

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Caractéristiques
Couche 2 oui oui oui
Couche 3 oui oui oui
Routage statique jusqu'à 64 jusqu'à 4089 jusqu'à 4089
Open Shortest Path First (OSPF) jusqu'à 64 jusqu'à 1358 jusqu'à 1358
Routing Information Protocol (RIP) jusqu'à 64 jusqu'à 1358 jusqu'à 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) jusqu'à 8 jusqu'à 15 jusqu'à 15
Alimentations redondantes oui oui oui
Cryptage AES 128 bits oui oui oui
Horloge transparente 1588V2 oui oui oui
Sécurité des ports oui oui oui
IPSEC/VPN non non oui
Pare-feu dynamique non non oui
NAT non non oui
MCP CoProcessor
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Switchs manageables EP 6400 et 6500

Les appareils compacts sur rails DIN, dotés d'un large éventail de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3, prennent en charge jusqu'à 16 ports Ethernet. Ici aussi, les variantes EP 6500 disposent de fonctions de sécurité supplémentaires.

Liste des produits

Les switchs manageables EP 6400 et 6500 en détail :

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Caractéristiques
Couche 2 oui oui
Couche 3 oui oui
Routage statique jusqu'à 4 089 jusqu'à 4 089
Open Shortest Path First (OSPF) jusqu'à 1 358 jusqu'à 1 358
Routing Information Protocol (RIP) jusqu'à 1 358 jusqu'à 1 358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) jusqu'à 15 jusqu'à 15
Alimentations redondantes oui oui
Cryptage AES 128 bits oui oui
Horloge transparente 1588V2 oui oui
Sécurité des ports oui oui
IPSEC/VPN non oui
Pare-feu dynamique non oui
NAT non oui
MCP CoProcessor
Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Switchs manageables EP 4200, 4300 et 5200

Les switchs manageables EP 4200, 4300 et EP 5200 sont les switchs de couche 2 performants de la gamme Raptor. L'EP 5200 offre jusqu'à 28 ports Ethernet au format 19", tandis que l'EP 4200, en tant que variante compacte sur rail DIN, prend en charge jusqu'à 16 ports Ethernet. Les variantes FL SWITCH 4300 sont également des switchs de couche 2 performants, mais ils ne sont pas certifiés CEI 61850.

Liste des produits

Les switchs manageables EP 4200, 4300 et 5200 en détail :

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Caractéristiques
Couche 2 Oui Oui Oui
Alimentations redondantes Oui Oui Oui
Cryptage AES 128 bits Oui Oui Oui
Mise en œuvre PTP de bout en bout Oui Oui Oui
Sécurité des ports Oui Oui Oui
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits