NEW
Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - Convertisseur de courant
ECM-UC-10A-UI - Convertisseur de courant
1136504

Convertisseurs de courant pour mesurer les courants AC, DC et déformés. Configuration par le biais d'une interface USB-C, via un serveur web (sans 24 V DC). 4 plages de mesure de courant : 0 A ... 0,1 A à 0 A ... 12,5 A. Configuration standard, Raccordement Push-in. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Automate
AXC F 2000 EA - Automate
1551772

Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produit certifié selon les normes CEI 62351-3 et CEI 62443 (SL2) (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur), Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).