Raccordements

Produits pour la transmission et la répartition de l'énergie

Phoenix Contact offre des solutions innovantes pour toutes les exigences dans le cadre de la transmission et de la répartition de l'énergie.
Téléchargez la brochure « Transmission et répartition de l'énergie - Produits pour votre succès ».

Télécharger maintenant
Énergie des armoires électriques

Que ce soit dans les armoires électriques ou sur le terrain – le secteur de l'énergie impose des exigences strictes à la technologie de raccordement. Celle-ci doit être à la fois sûre, durable et en plus facile à utiliser. Les technologies de raccordement de Phoenix Contact répondent à ces exigences, du raccordement vissé jusqu'au raccordement Push-in en passant par le contact autodénudant.

Blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec un raccordement Push-in

Répartition simple et rapide du potentiel

Gagnez de la place et du temps lors de répartition du potentiel – en utilisant des blocs répartiteurs Push-in. Les blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder sont disponibles avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs.

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete

Raccordement facile et sécurisé

Même dans les conditions les plus hostiles, garantissez une transmission sécurisée de l'énergie ou des données. Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées, et sont absolument étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Système guide-câbles CGS

Câblage flexible et en douceur

Les câbles entre l'armoire et la porte sont soumis à des contraintes mécaniques élevées. Avec le système guide-câbles CGS, les câbles sont manipulés en douceur, ce qui est particulièrement important pour la fibre optique. De plus, les câbles peuvent être posés ou rééquipés sans outil.

COMPLETE line – la solution complète pour l'armoire électrique

COMPLETE line – la solution complète pour l'armoire électrique

COMPLETE line est l'approche système globale de produits matériels et logiciels coordonnés à la pointe de la technologie, de services, de conseil et de solutions pour l'optimisation de vos processus dans la construction d'armoires électriques. De l'ingénierie jusqu'au fonctionnement en passant par l'approvisionnement et l'installation, COMPLETE line vous aide à concevoir la fabrication personnalisée de vos armoires électriques de manière aussi efficace que possible.