Le pupitre de commande AML-MOS (MOS = Modular Operator Station) de Phoenix Contact est utilisé pour programmer, commander et surveiller des installations et des machines. Sa classe de protection élevée IP65 et la construction modulaire permettent de l'utiliser dans de nombreuses applications de l'automatisation industrielle, l'automobile et la construction des machines surtout. Les technologies de pointe permettent de relever les défis fixés par Industrie 4.0, notamment la transmission de données dans le domaine du GBit et le protocole de communication PROFINET courant dans les installations de production. La fonction PROFIsafe intégrée permet de commander facilement les installations dotées d'une sécurité fonctionnelle. Le design optimisé garantit une installation aisée et un bon accès aux installations de production.
AML-MOS
-
Pupitre de commande
1168430
Pupitre de commande pour la programmation, la commande et la surveillance d'installations et de machines. Utilisation dans l'automatisation industrielle avec l'automobile et la construction des machines comme principaux domaines. Avec fonction PROFINET et PROFIsafe.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adaptation optimale de la mécanique et de la puissance grâce à un système modulaire
Design moderne, compact et peu encombrant
Intégration rapide et facile dans les installations de production existantes
Communication de données via un switch compatible gigabit avec PROFINET
Les diverses classes de performance autorisent une adaptation optimale à l'application
Connectivité élevée et rapide grâce aux interfaces intégrées
Commande facile avec le clavier et la souris, un écran PCAP multi-touch pouvant être utilisé avec des gants et un boîtier à boutons-poussoirs
Ergonomie optimale grâce aux différentes hauteurs de colonne, au réglage en hauteur et à l'adaptabilité de l'angle d'inclinaison