ITC 8113 PW7U
-
Tablet PC
2402962
Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 pixel(s) (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Connexions stables via WLAN et Bluetooth
Puissance optimale pour chaque utilisation grâce aux processeurs Intel® Celeron® et Intel® Core™
Large surface de visualisation grâce à l'écran 13,3" avec résolution « Full HD »
Manipulation solide et éprouvée grâce à un cadre monocoque fermé
Travailler en toute mobilité grâce au remplacement des batteries pendant le fonctionnement