SSM E4 SM - Servomoteur
2894405

Servomoteur synchrone avec couple nominal de max. 21,4 Nm et un couple max. de 121 Nm pour 230 V AC ou 400 V AC pour l'exploitation avec des servorégulateurs de type A-Servo et Multi. Grâce au ventilateur externe en option, le couple nominal est augmenté jusqu'à 33,0 Nm.

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles