Séparateur, largeur: 2,5 mm, hauteur: 55,3 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Séparateur
Largeur
2,5 mm
Hauteur
55,3 mm
Coloris
gris
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Référence
0711894
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Poids par pièce (emballage compris)
5,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,06 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
NL
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %