ATP-PTCB BE - Séparateur
1683464

Séparateur, type de montage: Profilé : TH 35 - 7,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Questions fréquemment posées


Comment fonctionne l'alimentation et comment s'effectue le pontage ?

Des courants pouvant atteindre 40 A peuvent être injectés au point de connexion supérieur. Il est possible de raccorder des conducteurs jusqu'à 6 mm2 flexibles ou 10 mm2 rigides. Le courant injecté peut être distribué par les li... Voir plus

Des courants pouvant atteindre 40 A peuvent être injectés au point de connexion supérieur. Il est possible de raccorder des conducteurs jusqu'à 6 mm2 flexibles ou 10 mm2 rigides. Le courant injecté peut être distribué par les lignes de pontage disposées en haut avec des ponts FBS ...-8. La règle est la suivante : les courants supérieurs à 31 A doivent être répartis sur deux ponts ; les courants pouvant atteindre 31 A inclus peuvent être répartis sur un seul pont.

Voir moins

Quelles caractéristiques dois-je choisir et quand ?

Deux caractéristiques différentes sont disponibles :
- La caractéristique F2, plus rapide, convient aux charges plus sensibles, comme les capteurs ou les charges résistives. Elle se déclenche pour des tensions DC comprises dans la plage 4 ... 8 x ... Voir plus

Deux caractéristiques différentes sont disponibles :
- La caractéristique F2, plus rapide, convient aux charges plus sensibles, comme les capteurs ou les charges résistives. Elle se déclenche pour des tensions DC comprises dans la plage 4 ... 8 x In.
- La caractéristique à moyen terme M1 est recommandée pour les charges ou les moteurs plus gourmands en courant (par ex. capacitifs). Elle se déclenche pour des tensions DC de 8 ... 15 fois In.

Voir moins

Des exigences existent-elles en matière d'alimentation en tension ? Quels sont les éléments à prendre en compte pour obtenir un dimensionnement correct ?

Pour obtenir une protection sélective, l'alimentation en tension doit pouvoir fournir le courant de déclenchement accru requis. Tenez également compte des impédances de ligne.


Que signifie pouvoir de coupure en court-circuit et quelle est la différence entre les termes Icn et Inc ?

Pouvoir de coupure en court-circuit : courant de court-circuit maximal que le disjoncteur de puissance peut couper en toute sécurité. De quoi faut-il tenir compte lorsque le courant source est supérieur au pouvoir de coupure en cas de court-circuit ?... Voir plus

Pouvoir de coupure en court-circuit : courant de court-circuit maximal que le disjoncteur de puissance peut couper en toute sécurité. De quoi faut-il tenir compte lorsque le courant source est supérieur au pouvoir de coupure en cas de court-circuit ? Dans ce cas, le disjoncteur de puissance peut être utilisé avec un fusible en amont pouvant atteindre l'Inc. Certains fusibles ont été testés et homologués à cette fin (voir certificat).
- Icn (pouvoir assigné de coupure en court-circuit) : valeur que le disjoncteur de puissance peut couper seul, sans fusible en amont.
- Inc (courant assigné de court-circuit conditionnel) : valeur que le disjoncteur de puissance peut maîtriser avec un fusible installé en amont.

Voir moins

Le PTCB TM peut-il être utilisé pour les courants AC et DC ?

Oui, pour les courants AC, tenez compte du courant de court-circuit présumé à l'endroit d'installation prévu. Celui-ci ne doit pas dépasser le pouvoir de coupure du PTCB TM. Le déclenchement magnétique pour AC et DC diffère d'un facteur DC/AC = 1,3.