PHT22-SVD-GN
-
Sélecteur
1108807
Sélecteur, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, en V, vert, auto-verrouillant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
2 positions (-45°/+45°) – encliquetable (V)
Avec possibilité d'éclairage intégré pour une indication claire de l'état
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22