PHT22-SRD-GN
-
Sélecteur
1108228
Sélecteur, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, réarmement automatique, vert
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
Rappel par ressort vers la position centrale (2/0°-45°)
Avec possibilité d'éclairage intégré pour une indication claire de l'état
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22