WMTB HF (40X12)R DBU CUS - Repère de câble
0802995

Repère de câble, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 6 mm, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le repérage de câble et de conducteur WMTB HF ... sert au marquage et au regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur et à l'extérieur
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les repères sont en matériau sans halogène
Le matériau très flexible s'adapte au conducteur et au câble
Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles WT ...sp;...