UCT-WMTBA (29X6) YE CUS - Repère de câble
1014091

Repère de câble, Planche, à commander : sous forme de planche, yellow (RAL 1018), impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 6 mm, Nombre d'étiquettes: 15, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-WMTBA ... propose des repères qu'il est possible de fixer à l'aide d'un collier serrant ordinaire
Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
Le format veille automatiquement à une impression précise