UC-WMTBA (29X8)/PP RD - Repère de câble
1199638

Repère de câble, Planche, rouge (RAL 3001), vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 6 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... propose des repères à fixer au moyen de colliers serrants ordinaires
Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 6 mm
Grande résistance des matériaux de marquage et du repérage grâce au matériau en PP et au marquage laser
Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la TOPMARK LASER ou de la TOPMARK NEO