US-TMFL 100 CUS - Repères pour blocs de jonction
0830419

Repères pour blocs de jonction, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliqueter, collage, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.