UCT-WMTBA (29X6)/GP - Repère de câble
1798042

Repère de câble, Green Product, Planche, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Repères pour marquer et regrouper des conducteurs et des câbles à l'aide de colliers de serrage disponibles dans le commerce
Meilleure lisibilité grâce à un contraste accru lors du marquage direct au laser
Repérez votre armoire électrique de manière durable avec les repères pour appareils économes en ressources du groupe de produits UCT-WMTBA/GP
Le groupe de produits UCT-WMTBA/GP comprend des matières premières biocirculaires certifiées ISCC PLUS, conformément à la méthode du bilan massique de l'ISCC. Dans le cadre de cette approche, une quantité correspondante de matières premières biocirculaires est affectée au produit et fait l'objet d'un suivi transparent tout au long de la chaîne de valeur.
Selon les calculs internes concernant l'empreinte environnementale des produits (PEF), le groupe de produits UCT-WMTBA/GP présente des émissions de CO₂ inhérentes au matériau de base inférieures d'environ 80 % à celles du groupe de produits traditionnels UCT-WMTBA. Le rapport PEF correspondant est disponible au téléchargement dans la rubrique « Téléchargements ».
Aucune différence de qualité en termes de propriétés techniques et optiques, de qualité d'impression et de résistance par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique, sans compromettre ses performances techniques
Les Green Products de Phoenix Contact vous permettent de poser un jalon pour l'avenir. La gamme de produits de marquage systémique économe en ressources est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques.