Les proxys INTERBUS dernière génération intègrent un système INTERBUS complet avec toutes ses fonctions dans une commande de niveau supérieur avec fonctionnalité PROFINET. Le paramétrage est parfaitement intégré dans le système d'ingénierie de niveau supérieur via les fichiers GSDML.
Ces appareils se caractérisent par les avantages suivants :
- Echange de données, diagnostic et paramétrage s'effectuent via le protocole PROFINET.
- peuvent être liés et paramétrés avec la fonctionnalité PROFINET dans chaque commande
- prise en charge LLDP pour la détection de la topologie
- Taux de mise à jour PROFINET ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy pour PROFINET-RT, fonctionnalité G4, proxy INTERBUS, avec switch à 4 ports intégré
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324UL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
Taux de mise à jour PROFINET = 1 ms
Possibilité d'intégration et de paramétrage avec la fonctionnalité PROFINET dans chaque commande
Échange de données, diagnostic et paramétrage s'effectuent via le protocole PROFINET
Prise en charge LLDP pour la détection de la topologie